Asennuskisko NSR28 Seinäkisko
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Asennuskisko NSR28 Seinäkisko
REF. SYS-NSR28
1441503
GTIN.
6438269328414
Asennuskisko NSR28 Seinäkisko
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 6000 mm |
---|---|
Leveys | 64 mm |
Korkeus | 58 mm |
Profiilin muoto | C-profiili |
Malli / Tyyppi | yksiprofiilinen |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | alumiini |