Asennuskisko XYRV203 Ripustuslaatta
Luminaire Rails Systemal
ENSTO
Asennuskisko XYRV203 Ripustuslaatta
REF. SYS-XYRV203
1440819
GTIN.
6438269327882
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 6000 mm |
---|---|
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 44 mm |
---|