Asennuskotelo PC Koko 10.0 x 8.0 x 6.0 tuumaa
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Asennuskotelo PC Koko 10.0 x 8.0 x 6.0 tuumaa
REF. UPCG100806HNL
3434870
GTIN.
6438100212292
Asennuskotelo PC Koko 10.0 x 8.0 x 6.0 tuumaa
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 257 mm |
---|---|
Korkeus | 276 mm |
Syvyys | 185 mm |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Pintamateriaali | käsittelemätön |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Asennuslevyllä | Ei |
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa | Kyllä |
Uppoasennukseen | Ei |
Pylväskiinnitys | Kyllä |
Ovella | Ei |
Ovien lukumäärä | 1 |
---|---|
Ikkunallisella ovella | Ei |
Tuulettavalla ovella | Ei |
Takaovella | Ei |
Kansikappaleella | Kyllä |
Läpinäkyvä kansi | Ei |
Sopii metriseen järjestelmään | Ei |
Soveltuu ulkoasennukseen | Kyllä |
Viistokatto | Ei |
Läpilyöntiaihio | Ei |
EMC-versio | Ei |
Iskunkestävyysluokka | IK10 |
Kotelointiluokka (NEMA) | 6P |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
5 dokumentit
3D-tiedosto
3D-tiedosto
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO