Asennuskotelon kansi PC Koko 300 x 300 x 30 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Asennuskotelon kansi PC Koko 300 x 300 x 30 mm
REF. OPCT303003L
3444647
GTIN.
6418677164415
Asennuskotelon kansi PC Koko 300 x 300 x 30 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu kattolevyksi | Ei |
---|---|
Soveltuu pohjalevyksi | Kyllä |
Leveys | 300 mm |
Korkeus | 300 mm |
Syvyys | 30 mm |
Soveltuu koteloleveydelle | 300 mm |
Soveltuu kotelosyvyydelle | 300 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Pintamateriaali | käsittelemätön |
Väri | muu |
RAL-numero | 7035 |
Ilmanpoistolla | Ei |
Soveltuu ulkoasennukseen | Kyllä |
Kaapelin läpivienti | Ei |