Asennuslevy Koko 108 x 207 x 1,5 mm
Ensto Cubo H
ENSTO
Asennuslevy Koko 108 x 207 x 1,5 mm
REF. HMP1222B
3449936
GTIN.
6418677157615
Asennuslevy Koko 108 x 207 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 108 mm |
---|---|
Leveys | 207 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |