Asennuslevy Koko 148 x 223 x 1,5 mm
Ensto Cubo S
ENSTO
Asennuslevy Koko 148 x 223 x 1,5 mm
REF. SMP1825
3443905
GTIN.
6418677156076
Asennuslevy Koko 148 x 223 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 223 mm |
---|---|
Leveys | 148 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |
Lataukset
4 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
3D-tiedosto
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO