Asennuslevy Koko 160 x 360 x 1,5 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Asennuslevy Koko 160 x 360 x 1,5 mm
REF. OMP2040
3444957
GTIN.
6418677164699
Asennuslevy Koko 160 x 360 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 160 mm |
---|---|
Leveys | 360 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |
Lataukset
4 dokumentit
Viivapiirros
3D-tiedosto
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO