Asennuslevy Koko 207 x 268 x 2 mm
Ensto Cubo N
ENSTO
Asennuslevy Koko 207 x 268 x 2 mm
REF. NMP2530
3440987
GTIN.
6438100123970
Asennuslevy Koko 207 x 268 x 2 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 207 mm |
---|---|
Leveys | 268 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |
Lataukset
4 dokumentit
3D-tiedosto
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO