Asennuslevy Koko 213 x 268 x 4 mm
Ensto Cubo N
ENSTO
Asennuslevy Koko 213 x 268 x 4 mm
REF. NGRMP2530
3440980
GTIN.
6438100123833
Asennuslevy Koko 213 x 268 x 4 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 213 mm |
---|---|
Leveys | 268 mm |
Materiaali | muovi |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
---|---|
Perforoitu | Ei |
Lataukset
4 dokumentit
Viivapiirros
3D-tiedosto
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO