Asennuslevy Koko 214 x 314 x 1,5 mm
Ensto Cubo H
ENSTO
Asennuslevy Koko 214 x 314 x 1,5 mm
REF. HMP2333B
3449944
GTIN.
6418677157691
Asennuslevy Koko 214 x 314 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 214 mm |
---|---|
Leveys | 314 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |