Asennuslevy Koko 214 x 385 x 1,5 mm
Ensto Cubo H
ENSTO
Asennuslevy Koko 214 x 385 x 1,5 mm
REF. HMP2340B
3449950
GTIN.
6418677157707
Asennuslevy Koko 214 x 385 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 214 mm |
---|---|
Leveys | 385 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |