Asennuslevy Koko 260 x 260 x 1,5 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Asennuslevy Koko 260 x 260 x 1,5 mm
REF. OMP3030
3444959
GTIN.
6418677164705
Asennuslevy Koko 260 x 260 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 260 mm |
---|---|
Leveys | 260 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |
Lataukset
4 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO