Asennuslevy Koko 260 x 560 x 1,5 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Asennuslevy Koko 260 x 560 x 1,5 mm
REF. OMP3060
3444962
GTIN.
6418677164729
Asennuslevy Koko 260 x 560 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 260 mm |
---|---|
Leveys | 560 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |
Lataukset
4 dokumentit
Viivapiirros
3D-tiedosto
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO