Asennuslevy Koko 293 x 585 x 2,5 mm
Ensto Cubo H
ENSTO
Asennuslevy Koko 293 x 585 x 2,5 mm
REF. HMP3160B
3449953
GTIN.
6418677157738
Asennuslevy Koko 293 x 585 x 2,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 293 mm |
---|---|
Leveys | 585 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |