Asennuslevy Koko 354 x 358 x 2 mm
Ensto Cubo N
ENSTO
Asennuslevy Koko 354 x 358 x 2 mm
REF. NMP4040
3440989
GTIN.
6438100123994
Asennuslevy Koko 354 x 358 x 2 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 354 mm |
---|---|
Leveys | 358 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |
Lataukset
4 dokumentit
3D-tiedosto
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO