Asennuslevy Koko 354 x 458 x 2 mm
Ensto Cubo N
ENSTO
Asennuslevy Koko 354 x 458 x 2 mm
REF. NMP4050
3440990
GTIN.
6438100124007
Asennuslevy Koko 354 x 458 x 2 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 354 mm |
---|---|
Leveys | 458 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |
Lataukset
4 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO