Asennuslevy Koko 360 x 458 x 4 mm
Ensto Cubo N
ENSTO
Asennuslevy Koko 360 x 458 x 4 mm
REF. NGRMP4050
3440983
GTIN.
6438100123864
Asennuslevy Koko 360 x 458 x 4 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 360 mm |
---|---|
Leveys | 458 mm |
Materiaali | muovi |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
---|---|
Perforoitu | Ei |
Lataukset
4 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO