Asennuslevy Koko 454 x 558 x 2 mm
Ensto Cubo N
ENSTO
Asennuslevy Koko 454 x 558 x 2 mm
REF. NMP5060
3440992
GTIN.
6438100124021
Asennuslevy Koko 454 x 558 x 2 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 454 mm |
---|---|
Leveys | 558 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |
Lataukset
4 dokumentit
3D-tiedosto
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO