![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-SMP0813-WEB-R.jpg)
Asennuslevy Koko 48 x 98 x 1,5 mm
Ensto Cubo S
ENSTO
Asennuslevy Koko 48 x 98 x 1,5 mm
REF. SMP0813
3443901
GTIN.
6418677156038
Asennuslevy Koko 48 x 98 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 98 mm |
---|---|
Leveys | 48 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |
Lataukset
4 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
3D-tiedosto
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO