![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-SMP1010-WEB-R.jpg)
Asennuslevy Koko 78 x 78 x 1,5 mm
Ensto Cubo S
ENSTO
Asennuslevy Koko 78 x 78 x 1,5 mm
REF. SMP1010
3449616
GTIN.
6438100104849
Asennuslevy Koko 78 x 78 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 78 mm |
---|---|
Leveys | 78 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |
Lataukset
4 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
3D-tiedosto
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO