Asennuslevy Koko 98 x 148 x 1,5 mm
Ensto Cubo S
ENSTO
Asennuslevy Koko 98 x 148 x 1,5 mm
REF. SMP1318
3443903
GTIN.
6418677156052
Asennuslevy Koko 98 x 148 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 148 mm |
---|---|
Leveys | 98 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |
Lataukset
4 dokumentit
Viivapiirros
3D-tiedosto
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO