Asennuslevy Koko 98 x 223 x 1,5 mm
Ensto Cubo S
ENSTO
Asennuslevy Koko 98 x 223 x 1,5 mm
REF. SMP1325
3449617
GTIN.
6438100104535
Asennuslevy Koko 98 x 223 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 223 mm |
---|---|
Leveys | 98 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |