Asennuslevy Kotelo 12.0x10.0(KxL)tuumaa
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Asennuslevy Kotelo 12.0x10.0(KxL)tuumaa
REF. UBP1210Z
3427983
GTIN.
6438100212575
Asennuslevy Kotelo 12.0x10.0(KxL)tuumaa
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 272 mm |
---|---|
Leveys | 222 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |
Lataukset
3 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO