Asennuslevy Kotelo 18.0x16.0 (KxL) tuumaa
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Asennuslevy Kotelo 18.0x16.0 (KxL) tuumaa
REF. UBP1816Z
3427999
GTIN.
6438100213251
Asennuslevy Kotelo 18.0x16.0 (KxL) tuumaa
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 425 mm |
---|---|
Leveys | 374 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |
Lataukset
3 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO