Asennuslevy Koteloille 10.0x8.0(KxL)tuumaa
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Asennuslevy Koteloille 10.0x8.0(KxL)tuumaa
REF. UBP1008A
3427977
GTIN.
6438100340681
Asennuslevy Koteloille 10.0x8.0(KxL)tuumaa
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 222 mm |
---|---|
Leveys | 171 mm |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Perforoitu | Ei |
Lataukset
3 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO