Asennuslevy Koteloille 8.0x6.0 (KxL)tuumaa
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Asennuslevy Koteloille 8.0x6.0 (KxL)tuumaa
REF. UBP0806Z
3427975
GTIN.
6438100212124
Asennuslevy Koteloille 8.0x6.0 (KxL)tuumaa
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 171 mm |
---|---|
Leveys | 120 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |
Lataukset
3 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO