Asennuslevy NIP17 Asennuslevy
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Asennuslevy NIP17 Asennuslevy
REF. SYS-NIP17
1440152
GTIN.
6438269326830
Asennuslevy NIP17 Asennuslevy
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vaaka-/pystysuuntainen |
---|---|
Levyn korkeus | 170 mm |
Levyn leveys | 350 mm |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |