Asennuslista DLPLUS 1-OS 32X12,5 2,1M PVC
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Asennuslista DLPLUS 1-OS 32X12,5 2,1M PVC
REF. LG-601026
1473379
GTIN.
3414972279048
32x12,5 mm DLPlus-johtolista, 1-osastoinen, musta.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 12.5 mm |
---|---|
Leveys | 32 mm |
Pituus | 2100 mm |
Käytettävä poikkipinta | 285 mm² |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | PVC |
Halogeeniton | Ei |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Väri | musta |
Läpinäkyvä | Ei |
RAL-numero | 9017 |
Kiinteiden paneelien määrä | 0 |
---|---|
Liitettävien paneelien lukumäärä | 0 |
Kiinnitystapa | pohjareiät |
Kannen muoto | irtonainen |
Kaapelipidikkeillä | Kyllä |
Suojakalvolla | Kyllä |
Kanavan jatkokappaleilla | Ei |
Toimitus rullalla | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP40 |
Iskunkestävyysluokka | IK07 |
Käyttölämpötila | -5-60 °C |
Varastointilämpötila | -25-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
VALITSE TOIMINTO