Asennuslista DLPLUS 14X13,5 1,2M MUS
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Asennuslista DLPLUS 14X13,5 1,2M MUS
REF. LG-601019
1473372
GTIN.
3414972278980
14x13,5 mm DLPlus-johtolista, tarrakiinnityksellä, musta, 1,2 m.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Height | 13.5 mm |
---|---|
Leveys | 14 mm |
Pituus | 1200 mm |
Useful cross section | 138 mm² |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | PVC |
Halogeeniton | Ei |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Väri | musta |
Läpinäkyvä | Ei |
RAL-numero | 9017 |
Kiinteiden paneelien määrä | 0 |
---|---|
Liitettävien paneelien lukumäärä | 0 |
Kiinnitystapa | itseliimautuva ja pohjaperformointi |
Kannen muoto | irtonainen |
Kaapelipidikkeillä | Kyllä |
Suojakalvolla | Kyllä |
Kanavan jatkokappaleilla | Ei |
Toimitus rullalla | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | muu |
Iskunkestävyysluokka | muu |
Käyttölämpötila | 15-60 °C |
Varastointilämpötila | -5-60 °C |