Skip to main content
Logo print

Asennuslista DLPLUS 14X13,5 2,1M MUS

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Asennuslista DLPLUS 14X13,5 2,1M MUS

REF. LG-601017 1473370 GTIN. 3414972279000

14x13,5 mm DLPlus-johtolista, tarrakiinnityksellä, musta, 2,1 m.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Height 13.5 mm
Leveys 14 mm
Pituus 2100 mm
Useful cross section 138 mm²
Materiaali muovi
Materiaalin laatu PVC
Halogeeniton Ei
Antibakteerinen käsittely Ei
Pinnan suojaus käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Väri musta
Läpinäkyvä Ei
RAL-numero 9017
Kiinteiden paneelien määrä 0
Liitettävien paneelien lukumäärä 0
Kiinnitystapa itseliimautuva ja pohjaperformointi
Kannen muoto irtonainen
Kaapelipidikkeillä Kyllä
Suojakalvolla Kyllä
Kanavan jatkokappaleilla Ei
Toimitus rullalla Ei
Kotelointiluokka (IP) muu
Iskunkestävyysluokka muu
Käyttölämpötila 15-60 °C
Varastointilämpötila -5-60 °C

Acquia Team testing 08 Aug 2024