Skip to main content
Logo print

Asennuslista DLPLUS 2-OS 20X12,5 VAL PVC

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Asennuslista DLPLUS 2-OS 20X12,5 VAL PVC

REF. LG-030007 1473202 GTIN. 3245060300074

20x12,5 mm DLPlus-johtolista, 2-osastoinen kiinnitysrei'illä. Profiilissa kaapelin asennusta helpottava muoto.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Korkeus 12.5 mm
Leveys 20 mm
Pituus 2100 mm
Käytettävä poikkipinta 140 mm²
Materiaali muovi
Materiaalin laatu PVC
Halogeeniton Ei
Antibakteerinen käsittely Ei
Pinnan suojaus käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Väri valkoinen
Läpinäkyvä Ei
RAL-numero 9003
Kiinteiden paneelien määrä 1
Liitettävien paneelien lukumäärä 0
Kiinnitystapa pohjareiät
Kannen muoto irtonainen
Kaapelipidikkeillä Kyllä
Suojakalvolla Ei
Kanavan jatkokappaleilla Ei
Toimitus rullalla Ei
Kotelointiluokka (IP) IP40
Iskunkestävyysluokka IK07
Käyttölämpötila -5-60 °C
Varastointilämpötila -25-60 °C

Lataukset

1 dokumentti
Tekninen esite
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
2 dokumentit
Sopimus
NF 004-NF 593021O (0.08 Mo)
Ympäristöseloste
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details

Acquia Team testing 08 Aug 2024