Asennuslista DLPLUS 3-OS 60x20 2,1M VAL PVC
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Asennuslista DLPLUS 3-OS 60x20 2,1M VAL PVC
REF. LG-030114
1473208
GTIN.
3245060301149
60x20 mm DLPlus-johtolista, 3-osastoinen kiinnitysrei'illä. Profiilissa kaapelin asennusta helpottava muoto.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 20 mm |
---|---|
Leveys | 60 mm |
Pituus | 2100 mm |
Käytettävä poikkipinta | 720 mm² |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | PVC |
Halogeeniton | Ei |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Väri | valkoinen |
Läpinäkyvä | Ei |
RAL-numero | 9003 |
Kiinteiden paneelien määrä | 2 |
---|---|
Liitettävien paneelien lukumäärä | 0 |
Kiinnitystapa | pohjareiät |
Kannen muoto | irtonainen |
Kaapelipidikkeillä | Kyllä |
Suojakalvolla | Ei |
Kanavan jatkokappaleilla | Ei |
Toimitus rullalla | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP40 |
Iskunkestävyysluokka | IK07 |
Käyttölämpötila | -5-60 °C |
Varastointilämpötila | -25-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
VALITSE TOIMINTO