![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-JAP-32-3-R.jpg)
Asennusputki metalli JAP-32 Al C4 32x3000 VAL
Ensto JAP
ENSTO
Asennusputki metalli JAP-32 Al C4 32x3000 VAL
REF. JAP-32-3
1118047
GTIN.
6438269319344
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Pintakäsittelymenetelmä | muu |
Kiilloitettu pinta | Ei |
Harjattu pinta | Ei |
Malli / Tyyppi | jäykkä |
Liitäntä 1 | putkenpääty |
Liitäntä 2 | putkenpääty |
---|---|
Väri | valkoinen |
Pinta-asennus | Kyllä |
Soveltuu ulkoasennukseen | Kyllä |
Soveltuu puurakenteeseen | Kyllä |
Sisähalkaisija | 28 mm |
Ulkohalkaisija | 32 mm |