Asennusruuvi Fe Kiskoille ja levyille, 100 kpl
Ensto Cubo O
ENSTO
Asennusruuvi Fe Kiskoille ja levyille, 100 kpl
REF. OMS1
3444976
GTIN.
6418677164804
Asennusruuvi Fe Kiskoille ja levyille, 100 kpl
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | teräs |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Kierrekoko (metrinen) | 5 |
Pituus | 10 mm |
Itseporautua | Ei |
---|---|
Kannan muoto | pyöreä pää |
Ruuvausjärjestelmä | Pozidriv PZ |
Karkaistu | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO