Asennusruuvi Fe Levyille ja kiskoille, 100 kpl
Ensto Cubo S
ENSTO
Asennusruuvi Fe Levyille ja kiskoille, 100 kpl
REF. SMS1
3443936
GTIN.
6418677156175
Asennusruuvi Fe Levyille ja kiskoille, 100 kpl
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | teräs |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Kierrekoko (metrinen) | 4 |
Pituus | 8 mm |
Itseporautua | Ei |
---|---|
Kannan muoto | lieriökanta |
Ruuvausjärjestelmä | Pozidriv PZ |
Karkaistu | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO