![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-SK180-90WW-WEB-R.jpg)
Asennustarvike KNX Suojahäkki läsnäolotu, val
Jung KNX Products
ENSTO
Asennustarvike KNX Suojahäkki läsnäolotu, val
REF. SK180-90WW
2818253
GTIN.
4011377115880
Asennustarvike KNX Suojahäkki läsnäolotu, val
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | suojakori |
---|---|
Lisätarvike | Kyllä |
Läpinäkyvä | Ei |
Väri | valkoinen |
Materiaali | muovi |
Pituus | 180 mm |
---|---|
Leveys | 180 mm |
Korkeus | 90 mm |
Halkaisija | 180 mm |