![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035206-LEGRAND-1000.jpg)
Atlantic metallikotelo RST 700 x 500 x 250
Atlantic
Legrand
Atlantic metallikotelo RST 700 x 500 x 250
REF. LG-035206
3417880
GTIN.
3245060352066
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | pinta-asennus |
---|---|
Suojuksen tyyppi | ovi |
Kannen muoto | suljettu |
Oven tyyppi | yksittäinen |
Läpinäkyvä kansi/ovi | Ei |
Lukolla | Kyllä |
Korkeus | 700 mm |
Leveys | 500 mm |
Syvyys | 250 mm |
Upotussyvyys | 255 mm |
Sisäsyvyys | 230 mm |
Kotelon materiaalin vahvuus | 1.2 mm |
Oven/kannen materiaalin vahvuus | 1.2 mm |
---|---|
Läpivientien määrä laipoille | 0 |
Laajennusmahdollisuus | Ei |
Kotelon/suojuksen materiaali | ruostumaton teräs |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Asennuslevyllä | Ei |
Soveltuu ulkokäyttöön | Kyllä |
Soveltuu salamasuojaukseen | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
Suojausluokka | I |
Iskunkestävyysluokka | IK10 |
Järjestelmän paloluokka | muu |
Lataukset
3 dokumentit
Käyttöohje
Tekninen esite
Tekninen ohje
1 dokumentti
3D-tiedosto
4 dokumentit
Sopimus
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Sopimus
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Sopimus
OC / CB-FR701269
(0.39 Mo)
Sopimus
UL listed cULus-20150526-E164087
(0.39 Mo)
VALITSE TOIMINTO