Auto-Adjustable backbox for Round floor boxes IP66/IK09.
IP66/IK09 Floor Boxes - 4 Modules LG
Legrand
Auto-Adjustable backbox for Round floor boxes IP66/IK09.
REF. LG-088069
1473061
GTIN.
3414970341433
The backbox allows to reserve a place in the concrete to be poured in order to install afterward a round waterproof floor box IP66/IK09 with a wiring devices capacity of 4M.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellismitta | 25 mm |
---|---|
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus | 65 mm |
Säätövara | 65-97 mm |
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu) | Kyllä |
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle | Ei |
Kanavan korkeus | 16-25 mm |
Kanavan leveys | 16-25 mm |
Asennusaukko pylväälle | Ei |
---|---|
Asennusaukon muoto | pyöreä |
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä | 2 |
Seinämän materiaali | muovi |
Tiivisteen asennusmahdollisuus | Ei |
Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta | Kyllä |
Pohjalevy | Ei |
Lataukset
4 dokumentit
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
3D-tiedosto
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO