AV-rasia HDMI -terminaali, valkoinen
Ensto Intro Data Products
ENSTO
AV-rasia HDMI -terminaali, valkoinen
REF. MALS1112WWFI
7907105
GTIN.
6418677337598
AV-rasia HDMI -terminaali, valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pinta-asennus | Kyllä |
---|---|
Kanava-asennus | Kyllä |
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus | Ei |
Kiinnitystapa | ruuvi |
Tietoliikenneyhteyksien määrä | 1 |
SAT/TV-yhteyksien määrä | 0 |
Radioyhteyksien määrä | 0 |
---|---|
Analogisten puhelinyhteyksien määrä | 0 |
ISDN-yhteyksien määrä | 0 |
Moduulipaikkojen lukumäärä | 1 |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO