Avain DIN 3 -avain
Ensto Cubo O Accessories
ENSTO
Avain DIN 3 -avain
REF. OLT42KEY
3444451
GTIN.
6418677172410
Avain DIN 3 -avain
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Materiaali | muu |
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 53 mm |
---|---|
Syvyys | 20 mm |