Betoniruuvi E 7,5x50mm 100kpl
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
Betoniruuvi E 7,5x50mm 100kpl
REF. MP-890E
1467782
GTIN.
7394333152103
Laipallinen betoniruuvi, joka ei vaadi tulppaa. Poraa, puhalla puhtaaksi ja ruuvaa betoniruuvi kiinni. Avaimen koko: 10 mm. Poran halkaisija: 6 mm.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | teräs |
---|---|
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Kierrekoko (metrinen) | 7.5 |
Kierteen pituus | 50 mm |
---|---|
Kierre | muu |