Body joint DLP-S 100x50
DLP-S Trunking
Legrand
Body joint DLP-S 100x50
REF. LG-638036
GTIN.
3245066380360
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Seinä-/johtokanavan leveys | 100 mm |
---|---|
Seinäkanavan syvyys | 50 mm |
Malli / Tyyppi | kanavaliitoksen kattaminen |
Muoto | symmetrinen |
Kiinnitystapa | itseliimautuva |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | ABS |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | valkoinen |
---|---|
RAL-numero | 9003 |
Käyttölämpötila | -5-60 °C |
Kotelointiluokka (IP) | IP3X |
Iskunkestävyysluokka | IK07 |
Leveys | 108.5 mm |
Korkeus | 52.5 mm |
Syvyys | 27 mm |
Varastointilämpötila | -25-60 °C |
Lataukset
2 dokumentit
Tekninen esite
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO