Bolt and lock washer, M8x16
MP Cable Ladders Steel
MP BOLAGEN
Bolt and lock washer, M8x16
REF. MP-941E
1467345
GTIN.
7394333028705
Bolt and lock washer, M8x16
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | teräs |
---|---|
Materiaalin laatu | 8.8 (teräs) |
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Kannan muoto | kuusio |
Uppokanta | Ei |
Kierrekoko (metrinen) | 8 |
Pituus kuvun alareunaan | 16 mm |
Kierteen pituus | 16 mm |
Täyskierteinen | Kyllä |
Ruuvausjärjestelmä | kuusio |
---|---|
Avaimen leukaväli | 13 mm |
Kierteen nousu | 1.25 mm |
Kierre | metrinen |
Vasenkätinen kierre | Ei |
Laipalla | Ei |
Mutterilla | Ei |
Aluslevyllä | Kyllä |
Itselukittuva | Ei |