Ceiling brack pendant rail WH
MP Cable Ladders Steel
MP BOLAGEN
Ceiling brack pendant rail WH
REF. MP-904V
1467316
GTIN.
7394333012407
Ceiling brack pendant rail WH
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 102 mm |
---|---|
Korkeus | 100 mm |
Kierrekoko (metrinen) | 8 |
Malli / Tyyppi | kattokannatin |
Sarana | Ei |
Säädettävä | Kyllä |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |