Data-asennuskotelo ESNV ja ESSV keskuksille
Ensto Waltteri Panel boards
ENSTO
Data-asennuskotelo ESNV ja ESSV keskuksille
REF. EST3.700/IT
3309014
GTIN.
6418677666841
Data-asennuskotelo ESNV ja ESSV keskuksille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | Seinään asennettava jakokaappi |
---|---|
Asennustapa | pinta-asennus/uppoasennus |
Asennusmitta | muu |
LSA | Kyllä |
Materiaali | teräslevy |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
---|---|
Väri | valkoinen |
Korkeus | 700 mm |
Leveys | 545 mm |
Syvyys | 130 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Esite
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO