Data-asennuskotelotarvike Valokuiturasia 2xSC-D/2xLC-Q
Ensto Pikku-Waltteri Mechanical Parts for Panels
ENSTO
Data-asennuskotelotarvike Valokuiturasia 2xSC-D/2xLC-Q
REF. EHL123.02-D
3301615
GTIN.
6418677678998
Data-asennuskotelotarvike Valokuiturasia 2xSC-D/2xLC-Q
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pinta-asennus | Kyllä |
---|---|
Kanava-asennus | Ei |
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus | Ei |
Kiinnitystapa | ruuvi |
Väylä/kytkentä sisältyy | Ei |
Väylien/kytkentöjen määrä | 0 |
Liittimen tyyppi | SC Duplex |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9016 |
---|---|
Tilaa merkinnälle | Kyllä |
Kaapelin jännityksen poisto | Kyllä |
Liitäntäsuunta | suora |
Pölysuoja | ei ole |
Laitteen leveys | 93 mm |
Laitteen syvyys | 20 mm |
Laitteen korkeus | 123 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Esite
VALITSE TOIMINTO