Data-asennuskotelotarvike Valokuiturasia 2xSC-D/2xLC-Q
Ensto Pikku-Waltteri Mechanical Parts for Panels
ENSTO
Data-asennuskotelotarvike Valokuiturasia 2xSC-D/2xLC-Q
REF. EHL125.02P
3301643
GTIN.
6418677658297
Data-asennuskotelotarvike Valokuiturasia 2xSC-D/2xLC-Q
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pinta-asennus | Kyllä |
---|---|
Kanava-asennus | Ei |
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus | Ei |
Kiinnitystapa | ruuvi |
Väylä/kytkentä sisältyy | Ei |
Liittimen tyyppi | SC Duplex |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9016 |
Tilaa merkinnälle | Kyllä |
---|---|
Kaapelin jännityksen poisto | Kyllä |
Liitäntäsuunta | suora |
Pölysuoja | ei ole |
Laitteen leveys | 125 mm |
Laitteen syvyys | 22 mm |
Laitteen korkeus | 90 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Esite
VALITSE TOIMINTO