Digitaalinen kellokytkin, 2 ulostuloa
INTER HORAIRE
Legrand
Digitaalinen kellokytkin, 2 ulostuloa
REF. LG-412641
2638201
GTIN.
3245064126410
Digitaalinen ohjelmoitava kellokytkin kahdella ulostulolla
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | DIN-kisko |
---|---|
Kanavien lukumäärä | 2 |
Syöttöjännite | 230-230 V |
Syöttöjännitteen tyyppi | AC |
Käyttöjännitteen taajuus | 50-60 Hz |
Varakäyntiaika vuosissa | 5 |
Tarkkuus per päivä | 0.1 s |
Tekstiopastus näytössä | Kyllä |
Ulkoisesti ohjelmoitava | Kyllä |
Sisältää muistikortin | Ei |
60 min. ohjelma | Ei |
24 h ohjelma | Kyllä |
Viikko-ohjelma | Kyllä |
Vuosi-ohjelma | Kyllä |
Loma-ohjelma | Kyllä |
Impulssiohjelma | Ei |
Jaksotusohjelma | Kyllä |
Astro-ohjelma | Ei |
Satunnaisohjelma | Kyllä |
Käyttötuntilaskuri | Kyllä |
Verkkosynkronointi | Kyllä |
Kideohjattu | Kyllä |
Radio-ohjattu | Ei |
Radio-ohjattu (DCF77) | Ei |
GPS | Ei |
Kosketintyyppi | vaihtokosketin (NO/NC) |
Lyhin kytkentäaika, kanava 1 | 0.01666 min |
Muistipaikkojen lukumäärä | 56 |
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan | Kyllä |
Käsikäyttöinen | Kyllä |
Ulkoinen painike, tulo | Ei |
Kytkennän esivalinta | Kyllä |
---|---|
Nimelliskytkentävirta 250 V AC | 16 A |
Potentiaalivapaa pääkatkaisin | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 2 |
Leveys | 35.6 mm |
Korkeus | 83 mm |
Syvyys | 60 mm |
Käyttölämpötila | -20-55 °C |
Varastointilämpötila | -20-60 °C |
Sähkösyöttösuunta | muu |
Terminaalinen merkintä | Kyllä |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Halogeeniton | Kyllä |
Kytkentätapa | ruuviliitos |
Liittimien koko | 1.5-4 mm² |
Yhteystyyppi | Kaapeli |
Merkintäpaikka | Ei |
Sisältää paristoja ja/tai akkuja | Kyllä |
IEC-luokitus (Pack1) | CR2477 |
Paristo tai akku (Pack1) | Akku (ei ladattavissa) |
Akkutyyppi (Pack1) | Litium (paristo tai akku) |
Pakkauksen lukumäärä 1 | 1 |
Paristojen määrä (Pack1) | 1 |
Yhden elementin paino (pack1) | 11 g |
Pack1 Sijainti | Tuote sisältää akun |
Säätelytyyppi (Pack1) | P: Kannettava (vakiomuoto) |
Liitetty objekti | Ei |
Lataa sovelluskaupasta | Ei sovellettavissa |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO