DIN-asennusalusta 2 DIN-aukkoa 12 moduulille
Ensto Cubo N
ENSTO
DIN-asennusalusta 2 DIN-aukkoa 12 moduulille
REF. NMC3040.24
3441502
GTIN.
6438100124366
DIN-asennusalusta 2 DIN-aukkoa 12 moduulille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | moduuliräkki |
---|---|
Soveltuu koteloleveydelle | 300 mm |
Soveltuu kotelokorkeudelle | 400 mm |
Soveltuu kotelosyvyydelle | 140 mm |
Leveys | 300 mm |
Korkeus | 400 mm |
---|---|
Syvyys | 123 mm |
Materiaali | metalli |
Väri | ruostumaton teräs |