DIN-asennusalusta 3 DIN-aukkoa 18 moduulille
Ensto Cubo N
ENSTO
DIN-asennusalusta 3 DIN-aukkoa 18 moduulille
REF. NMC4060.54
3441505
GTIN.
6438100124397
DIN-asennusalusta 3 DIN-aukkoa 18 moduulille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | moduuliräkki |
---|---|
Soveltuu koteloleveydelle | 400 mm |
Soveltuu kotelokorkeudelle | 600 mm |
Soveltuu kotelosyvyydelle | 230 mm |
Leveys | 400 mm |
Korkeus | 600 mm |
---|---|
Syvyys | 123 mm |
Materiaali | metalli |
Väri | ruostumaton teräs |